HITRONIC HRH1500

RoHS Konform Halogenfrei

GOF – Glasfaser (Glass Optical Fiber)

Glasfaserkabel bestehen aus hochreinem Silikatglas und sind die Standardlösung für leistungsstarke, verlustarme Datenübertragung über grosse Distanzen. Dank ihres geringen Signalverlusts (Attenuation) und ihrer hohen Bandbreite sind GOF-Kabel ideal für Telekommunikation, Backbone-Infrastrukturen und professionelle Netzwerke. Sie sind widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und ermöglichen Übertragungsstrecken von mehreren Kilometern ohne Signalverstärkung. Glasfaserkabel sind jedoch spröder als Kunststofffasern und erfordern eine sorgfältige Installation.

HITRONIC HRH400 2G 62,5/125 OM1
 
Artikel-Nr:26000102
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HRH600 4G 62,5/125 OM1
 
Artikel-Nr:26000104
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:26000202
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:26000204
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:26000304
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:26000308
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
20 von 20
Mantelfarbe