HITRONIC HQW3000

RoHS Konform Halogenfrei

GOF – Glasfaser (Glass Optical Fiber)

Glasfaserkabel bestehen aus hochreinem Silikatglas und sind die Standardlösung für leistungsstarke, verlustarme Datenübertragung über grosse Distanzen. Dank ihres geringen Signalverlusts (Attenuation) und ihrer hohen Bandbreite sind GOF-Kabel ideal für Telekommunikation, Backbone-Infrastrukturen und professionelle Netzwerke. Sie sind widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und ermöglichen Übertragungsstrecken von mehreren Kilometern ohne Signalverstärkung. Glasfaserkabel sind jedoch spröder als Kunststofffasern und erfordern eine sorgfältige Installation.

HITRONIC HQW3000 8G 62,5/125 OM1
 
Artikel-Nr:27900108
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HQW3000 12G 62,5/125 OM1
 
Artikel-Nr:27900112
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:27900204
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:27900208
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:27900212
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:27900304
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:27900312
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
21 von 21
Material Aussenmantel
Mantelfarbe
Installationsbereich
CPR Brandklasse
Halogenfrei
Beständigkeit