HITRONIC HQW Plus 3000
GOF – Glasfaser (Glass Optical Fiber)
Glasfaserkabel bestehen aus hochreinem Silikatglas und sind die Standardlösung für leistungsstarke, verlustarme Datenübertragung über grosse Distanzen. Dank ihres geringen Signalverlusts (Attenuation) und ihrer hohen Bandbreite sind GOF-Kabel ideal für Telekommunikation, Backbone-Infrastrukturen und professionelle Netzwerke. Sie sind widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und ermöglichen Übertragungsstrecken von mehreren Kilometern ohne Signalverstärkung. Glasfaserkabel sind jedoch spröder als Kunststofffasern und erfordern eine sorgfältige Installation.
auf Anfrage
Artikel-Nr:27920424
VE: 2000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97