HITRONIC HDM

RoHS Konform

GOF – Glasfaser (Glass Optical Fiber)

Glasfaserkabel bestehen aus hochreinem Silikatglas und sind die Standardlösung für leistungsstarke, verlustarme Datenübertragung über grosse Distanzen. Dank ihres geringen Signalverlusts (Attenuation) und ihrer hohen Bandbreite sind GOF-Kabel ideal für Telekommunikation, Backbone-Infrastrukturen und professionelle Netzwerke. Sie sind widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und ermöglichen Übertragungsstrecken von mehreren Kilometern ohne Signalverstärkung. Glasfaserkabel sind jedoch spröder als Kunststofffasern und erfordern eine sorgfältige Installation.

HITRONIC HDM700 8G 62,5/125 OM1
 
Artikel-Nr:26610108
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HDM600 4G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:26610204
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:26610208
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:26610308
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HDM600 4G 50/125 OM4
 
Artikel-Nr:26610404
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
18 von 18
Material Aussenmantel
Mantelfarbe
CPR Brandklasse
Halogenfrei