Tauchpumpenkabel für Unterwassereinsatz
H07RN8-F
bis 10m Wassertiefe, ölbeständig

H07RN8-F; schweres Gummischlauchkabel zur Verwendung an schweren Geräten bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und im Wasser bis zu
einer Tiefe von 10m.

European harmonized according CENELEC
CE Konform
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Kabeltyp H07RN8-F
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Zertifizierung HAR
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Wasser

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?