Gummikabel für mittlere mechanische Beanspruchung
07RN-F
H07RN-F, ölbeständig

H07RN-F; schweres Gummischlauchkabel zur Verwendung an schweren Geräten bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

European harmonized according CENELEC
CE Konform
64

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Kabeltyp H07RN-F
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig

Downloads

Datenblatt (204.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?