ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Gummikabel für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte
05RR-F
H05RR-F; leichtes Gummischlauchkabel zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichter bis mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen.
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Unterkategorie Kabel | Gummikabel |
Kabeltyp | H05RR-F |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | HAR |