T-Litze halogenfrei 90°C
H05/07Z-K 90° HF Volland
0,50-1,00mm²: CPR Eca / 1,50-2,50mm²: CPR Dca

Diese halogenfreien Litzen sind für den Einsatz in trockenen Räumen bestimmt. Sie erfüllen die Anforderungen der HAR Norm.

Halogenfrei
European harmonized according CENELEC
CE Konform
43

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H05/07Z-K Spulen
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -15°C...+90°C
Zertifizierung HAR
Beständigkeiten Flammwidrig
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Nennspannung H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Prüfspannung H05Z-K = 2500V<br/>H07Z-K = 3500V

Downloads

Datenblatt (82.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?