ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Wickeletiketten
FLEXIMARK wraping label LCK
für Laserdrucker
Technische Daten:
Typ: | Etiketten rechteckig | |
Material: | Polyesterfolie Dicke 0,05 mm | |
Blattgrösse: | A4 (210 x 297 mm) | |
Farbe: | gelb (Y), weiss (W) | |
Klebstoff: | Acrylic, Adhäsion = 15 N/25 mm | |
Temperaturbereich: | -40°C...+125°C | |
Verarbeitungstemp.: | mind. +5°C |
Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 24.10.2025
demnächst verfügbar ab 31.10.2025
demnächst verfügbar ab 24.10.2025
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)