Selbstklebeetiketten

FLEXILABEL LA

für Laserdrucker

Technische Daten:

Material:   Polyesterfolie Dicke 0,05 mm
Halogenfrei, UV-resistent
Blattgrösse:   A4 (210 x 297 mm)
Farbe:   gelb (Y), weiss (W)
Klebstoff:   Acrylic, Adhäsion = 15 N/25 mm
Temperaturbereich:   -40°C...+125°C
Verarbeitungstemp.:   mind. +10°C

 

Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se

Halogenfrei
17
  • 1
  • 2

Downloads

Datenblatt (0 Bytes)

Download
Sind Sie sich sicher?