ETHERLINE FIRE CAT.5e / CAT. 6 PH120

Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e

mit Isolationserhalt 120 Minuten, halogenfrei, schwer brennbar

CE Konform RoHS Konform Halogenfrei Ethernet/IP

  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2).
  • Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
  • Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200). In dieser Zeit besteht keine Kurzschlussgefahr für die Leitung.
  • Hochwertige Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen durch doppelte Schirmung.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 250 MHz (Cat.6).

ETHERLINE FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG
 
Cat. 5e feste Verlegung Halogenfrei 8.60 Artikel-Nr:2170905
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 21.06.2026
ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
 
Cat. 6 feste Verlegung LSZH 10.20 Artikel-Nr:2170913
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 21.06.2026
2 von 2
Kategorie (LAN)
Industrial Ethernet Systeme
AWG Grösse
Abschirmung
Material Aussenmantel
Beständigkeit