ETHERLINE Cat.5 ARMauf AnfrageKategorie (LAN): Cat. 5e Flexibilität: feste Verlegung Material Aussenmantel: PE Aussendurchmesser mm: 9.30 Artikel-Nr:2170496VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026