hochflexible PVC Einzelader mit Umflechtung aus blankem Eletrolytkupfer
ESUY
feinstdrähtig, Aussenmantel transparent

Geeignet zur Erdung in Starkstromanlagen der  Elektrizitätsunternehmen oder Fahrstromeinrichtungen der  Eisenbahnen. Ideal für Erdungseinrichtungen und  Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen.

6

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Litzentyp ESUY Kupfer-Erdungsseil
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?