{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Patchkabel
Patchkabel für hochflexible Anwendungen mit Steckerkombinationen RJ45, M8, M12
EPIC Patchcord M12D
EPIC Patchcord M12D
Downloads
Filter
(6)
EPIC MC04C3LSDSBP-22RG20
auf Anfrage
Artikel-Nr:
7433508079
demnächst verfügbar ab 12.08.2026
EPIC MC04C3LSDSBP-22RG10
auf Anfrage
Artikel-Nr:
7433508965
demnächst verfügbar ab 12.08.2026
EPIC MC04C3LSDSBP-22RG30
auf Anfrage
Artikel-Nr:
7433508966
demnächst verfügbar ab 12.08.2026
EPIC MC04C3LSDSBP-22RG50
auf Anfrage
Artikel-Nr:
7433508967
demnächst verfügbar ab 12.08.2026
EPIC MC04C3LSDSBP-22RG100
auf Anfrage
Artikel-Nr:
7433508968
demnächst verfügbar ab 12.08.2026
EPIC MC04C3LSDSBP-22RG200
auf Anfrage
Artikel-Nr:
7433508969
demnächst verfügbar ab 12.08.2026
Filter
6 von 6
Kategorie (LAN)
Cat. 5e
1
Länge
2.00
1
Industrial Ethernet Systeme
PROFINET
1
Halogenfrei
Nein
6
Ja
1
Material Aussenmantel
TPU
1
Mantelfarbe
grün
1
Abschirmung
SF/UTP
1
Beständigkeit
Öl
1
Flammwidrig
1
Zertifizierung
CE
1
Unterkategorie Kabel
Patchkabel
1
Filter anwenden
zurücksetzen
Downloads
Datenblatt
358.0 KB
Ja
Nein