Einadrige Leitungen, einschichtiger Leitungsaufbau
Gefunden:
166
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 331 600V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
beständig gegen Öle, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen