Detektierbare Kabelbinder blau
Für die Lebensmittelindustrie
Detektierbare Kabelbinder blau
Diese blauen detektierbaren Kabelbinder werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben. Insbesondere in der Lebensmittel- und der Pharmazeutischen Industrie bei welcher die strenge HACCP EU-Richtlinien angewendet werden. Die Kabelbinder aus einer speziellen Polyamid Mischung sind mit Eisenoxyden durchsetzt und können durch Metalldetektoren und Röntgengeräten aber auch durch visuelle Erkennungssysteme identifiziert werden. Die intensive blaue Farbgebung begünstigt ebenfalls die optische Kontrolle und sichert ein schnelles Erkennen. Die Kabelbinder eignen sich für das Verschliessen von Säcken und Gebinden, oder bei der Installation von Kabel und Schläuchen in Produktionsanlagen.
Für die Lebensmittelindustrie
KABELBINDER DETECT 98X2,5 BU
Kabelbinder detektierbar
Artikel-Nr: 61723360
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
KABELBINDER DETECT 200X4,5 BU
Kabelbinder detektierbar
Artikel-Nr: 61723361
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
KABELBINDER DETECT 360X4,5 BU
Kabelbinder detektierbar
Artikel-Nr: 61723362
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
KABELBINDER DETECT 365X7,5 BU
Kabelbinder detektierbar
Artikel-Nr: 61723363
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
KABELBINDER DETECT 140X3,5 BU
himmelblau (RAL 5015)
Artikel-Nr: 61723364
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
KABELBINDER DETECT 290X4,5 BU
Kabelbinder detektierbar
Artikel-Nr: 61723366
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Material | Polyamid 6.6 mit Eisenoxyden, halogenrei, blau |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Neuheit | Nein |