Kupferlitze verzinnt

Copper Robe

verfügbar in Leiterklasse 2 oder in Leiterklasse 5

Halogenfrei
COPPER ROPE BARE CLASS 2 1X35
 
Artikel-Nr:45612044
VE: 8000m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
COPPER ROPE BARE CLASS 2 1X50
 
Artikel-Nr:45612055
VE: 500m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X16
 
Artikel-Nr:4571202
VE: 5000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X25
 
Artikel-Nr:4571203
VE: 5000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
30 von 30
Aderzahl
Querschnitt mm²
Bauform Kabel
Halogenfrei
Beständigkeit

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Litzentyp
Copper Rope Tinned
Flexibilität
feste Verlegung
Abschirmung
ohne Abschirmung
Halogenfrei
Nein