ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Kabeletiketten
FLEXIMARK LFL/Cable label LFL
für Laserdrucker
Cable Label sind vorgestanzte, halogenfreie Polyester-Schilder die einfach und direkt mit 2 Kabelbindern montiert werden.
Technische Daten:
Material: | Polyesterfolie Dicke 0.175mm | |
Farbe: | gelb | |
Temperaturbereich: | -40°C...+ 125°C | |
Format: | A5 / A4 | |
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 24.10.2025