A-2Y(L)2Y

8
A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6
Artikel-Nr: 1591052
10.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6
Artikel-Nr: 1591053
11.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
Artikel-Nr: 1591150
8.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8
Artikel-Nr: 1591151
10.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8
Artikel-Nr: 1591152
11.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8
Artikel-Nr: 1591153
13.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8
Artikel-Nr: 1591154
17.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Material Aussenmantel PE
Sind Sie sich sicher?