en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Skintop MS-M-XL 12x1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53112005 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M-XL |
---|---|
Grandeur M | M12 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 3.0 - 7.0 |
Longueur du filetage | 12.0 |
Ouverture de clé | 16 |
Longueur C | 32.8 |
Unité d'emballage | 100 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Type de protection | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Résistances |
|
Tarif douanier | 7419.9949 |