Délais de livraison sur demande
IEC/FR Zylindersicherungen
Fusible 690V BS88 10x51/17x49/2x17x49
IEC/FR Zylindersicherungen
Fusibles industriels de protection de semi-conduteurs
690VAC, fixation à visser
Standard anglais BS 88-4, taille: 10x28 / 17x27
Fonctionnalité: Classe aR (URE-URGS-URZ)
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Spécifications
Standard Britannique | Oui |
---|---|
Norme | IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33 |