Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles
Câbles PUR
Catégories
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 408 P
pour sollicitations mécaniques élevées
Câble de commande PUR-PVC blindé résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP
avec diamètres externes réduits
Câble de raccordement EPDM-PUR résistant aux huiles
ÖLFLEX 550 P
Câble de commande robuste numéroté sans halogène tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 210
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande robuste numéroté sans halogène blinde tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 215 C
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande robuste avec fils de couleur CENELEC sans halogène tension nominale 450/750V
ÖLFLEX ROBUST 200
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande PUR-PVC blindé résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP
avec gaine intérieure
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX 409 P
UL, gaine extérieure noire
Câble de raccordement PUR-TPE résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 540 P
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de raccordement PUR-TPE blindé résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 540 CP
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX CLASSIC 400 P
pour sollicitations mécaniques élevées
Câble de commande PUR-TPE résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 440 P
résistant aux intempéries
Câble de raccordement blindé PUR-PVC résistant aux huiles et flexible à froid
ÖLFLEX 440 CP
résistant aux intempéries
Câble de raccordement PUR-PVC résistant aux huiles avec indicateur d'usure intégré
ÖLFLEX 450 P
gaine extérieure jaune, gaine intérieure rouge
Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène
UNITRONIC ROBUST
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène blindé
UNITRONIC ROBUST C
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène avec paires torsadées blindées
UNITRONIC ROBUST C (TP)
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de données PUR-PVC DIN47100 blindé résistant aux huiles
UNITRONIC PUR CP
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de données PUR-PVC DIN47100 torsadé blindé résistant aux huiles
UNITRONIC PUR CP (TP)
pour conditions d'utilisation difficiles
Câble de données blindé avec rubanage de cuivre brins fins
UNITRONIC LiYD11Y
gaine extérieure noire
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble PUR pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL noir
Câble PUR blindé pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL noir, sans gaine intérieure
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
gris
Câble pour chaine blindé PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
gris, avec gaine intérieure
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL gris
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL noir
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, sans halogène
Câble TPE numéroté pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble TPE numéroté blindé pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne torsadé par paire blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble de raccordement PUR blindé pour applications on- et offshore
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
résistant aux huiles et aux fluides de perçage
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Application en torsion max. +/- 360°/m
Câble PUR blindé pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Application en torsion max. +/- 180°/m
Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Application en torsion max. +/- 360°/m
Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Application en torsion max. +/- 180°/m
Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Câble pour moteur Hiperface DSL, adapté pour SCS open link et ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Câble PUR extra-souple UL/CSA
Câble servo PUR pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA noir
Câble servo pour moteur conforme NFPA 79 UL TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
Câble feedback-capteur PUR blindé extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL vert
Câble servo pour moteur extra-souple TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
conformément à NEC et NFPA 79
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P LD
pour les chaînes porte-câbles, pour les interfaces RS/485/RS423
CAN-Bus, DeviceNET pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, ignifuge, certifié UL/CSA
Câble spiralé PUR-EPR noir
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robuste avec une grande force de rappel
Câble de commande spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
pour une transmission précise des impulsions
Câble spiralé PUR-PVC gris
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
avec résistance chimique élevée
Câble spiralé PUR-TPE jaune
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robuste avec une grande force de rappel
Câble de commande blindé spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiYD11Y
pour une transmission précise des impulsions
Câble pour véhicules utilitaires en PUR
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
ISO 4141 et DIN/ISO 6722
INTERBUS pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
INTERBUS CPMBI pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
PROFIBUS-DP PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, version certifié UL
PROFIBUS-DP PUR UL pour utilisation très flexible
PROFIBUS UL/CSA highly flexibl
pour les chaînes porte-câbles, transmission de données et alimentation électrique, certifié UL
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Cat.5/5e Profinet A 2p M12 PUR
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair M12
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12
pour utilisation très flexible
Câble de commande blindé résistant à des sollicitations chimiques et mécaniques
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, sans halogène, résistent à l'huile, résistent aux UV
Device Net
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.5/5eProfinetA2pairM12 PVC
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR
pour utilisation flexible
Vous êtes sûr ?