UNITRONIC SENSOR SH M12 60V 5P PUR 3m

Male freie Ltg.

UNITRONIC SENSOR SH M12 60V 5P PUR 3m

Male freie Ltg.

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.06.2024
Art-Nr 22260441

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / freies Leitungsende
Polzahl 5P
Länge 3.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Bemessungsspannung 60 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht
Aderzahl 5x
Querschnitt mm² 0,34
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR SH M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4229

Downloads

DB22260465DE.pdf (168.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?