ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
UNITRONIC 300 CY
Screened Datacable 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
UNITRONIC® 300 ist eine Signalleitung für interne und externe Verkabelung. Mehrfache Approbationen wie z.B. UL Typ PLTC, UL CMG, UL Oil Res I, CSA CMG und CE. PLTC für offene Verlegung ("Exposed Run"/Open Wiring). Erlaubt Verkabelung ohne Kabelkanal. UV-beständig und für Erdverlegung zugelassen.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Datacable 300V UL/CSA Listed
PLTC-ER CMG
UNITRONIC 300 S 25x AWG18
Artikel-Nr: 301825S
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | UNITRONIC 300 S |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | torsion |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
Branche | Windenergie |
Unterkategorie Kabel | UL/CSA geprüfte Kabel |