UNITRONIC SENSOR SH M12 250V 3P PUR 2m

Female-freie Ltg.

UNITRONIC SENSOR SH M12 250V 3P PUR 2m

Female-freie Ltg.

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.06.2024
Art-Nr 22260450

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Buchse gerade / freies Leitungsende
Polzahl 3P
Länge 2.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Bemessungsspannung 60 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Abschirmung Kupferschirm
Aderzahl 3x
Querschnitt mm² 0,34
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR SH M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4229

Downloads

DB22260450DE.pdf (161.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?