UNITRONIC LiYCY A 7x AWG22/7

UNITRONIC LiYCY A 7x AWG22/7

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0044707

Spezifikationen

AWG Grösse 22/7
Aderzahl 7x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe dunkelgrau
Aussendurchmesser mm 7.10
Nennspannung UL 300V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +80°C)
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung 300V
Prüfspannung 1500V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp UNITRONIC LiYCY A
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?