UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0031371 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 2x2x |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Nennspannung | 250V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNTIRONIC Li2YCY (TP) feindrähtig |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zolltarif | 8544.4991 |