SYLVIN SPLIT PA6 37 / 32,5X41,9 BK 25M

schwarz, VE 25m

SYLVIN SPLIT PA6 37 / 32,5X41,9 BK 25M

schwarz, VE 25m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.05.2024
Art-Nr 61806660

Spezifikationen

Verpackungseinheit 25
Innen-Ø 32.5
Aussen-Ø 43.2
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Material Polyamid (PA6) schwarz, RAL 9005
Temperaturbereich -40°C...+135°C
Zolltarif 3917.3200

Downloads

DB61806620DE.pdf (134.2 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?