Sortimentsdose Aderendh. 4,0-16,0

Standard Farbe

Sortimentsdose Aderendh. 4,0-16,0

Standard Farbe

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 08.08.2024
Art-Nr 0610030115

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00 - 16,00
Verpackungseinheit (AEH) 100
Farbcode Aderendhülsen Standard
mm² 4.00 - 16.00
Box mit 5 festen Trennstegen
Aderendhülsen unisoliert Nein
Aderendhülsen isoliert Ja
Zwillings Aderendhülsen Nein
Dosen leer Nein
Zolltarif 8536.9050

Downloads

Datenblatt (74.2 KB)

Download

Datenblatt Sortimenskästen (1'011.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?