SKINTOP MS-SC PG 13,5

SKINTOP MS-SC PG 13,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112230

Spezifikationen

Schlüsselweite 22
Verpackungseinheit 25
Legende A 24.4
Legende C 26.0 - 34.0
Legende D 6.5
Legende F 5-12
Legende G 4
Grösse PG PG 13.5
Temperaturbereich +100°C
Schutzart IP 68, 10 bar
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?