SKINTOP INOX SC 12x1,5mm V4A
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53806720 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M12 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 4.0 - 7.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 6.5 |
Schlüsselweite | 16 |
Länge C | 29.3 |
Verpackungseinheit | 5 |
Gewindelänge | 6.5 |
Skintop® INOX | Nein |
Skintop® INOX R | Nein |
Verschraubungstyp | SKINTOP INOX SC |
Körper | Edelstahl V4A |
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |
Zolltarif | 7419.9949 |