RJ45 Male 568A Cat.6a cable screwed

AWG 24-22/1 & AWG 27-22/7

RJ45 Male 568A Cat.6a cable screwed

AWG 24-22/1 & AWG 27-22/7

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 21700652

Spezifikationen

Bauart Stecker gerade
Steckergrösse RJ45
Anschlussart Schneidklemme
Schutzart IP20
Kabeldurchmesser mm 5,5 - 10,0
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Farbcodierung EIA/TIA 586A
Geschirmt Ja
UL/CSA Ja
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Zolltarif 8536.6940

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?