INOX Stahlbinder 8.0 x 840mm

AISI 316

INOX Stahlbinder 8.0 x 840mm

AISI 316

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0601110840

Spezifikationen

Abmessung mm 8,0 x 840
Verpackungseinheit 50
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316
Neuheit Nein
Zolltarif 8310.0090

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?