H07Z-K 2,50mm² grün/gelb Eca
halogenfree, 90°C, Fass à 900m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 12.04.2024
Art-Nr | 4726002K |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 2,50 |
---|---|
Farbe | grün/gelb |
Aussendurchmesser mm | 3.80 |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 3.4 - 4.3 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H07Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4992 |