ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patch PVC 0.5m
2x2xAWG22/7 RJ45-freie Leitung
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171235 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | RJ45 gerade |
---|---|
Anschluss 2 | Freie Leitung |
Material Aussenmantel | PVC |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten | UV |
Länge m | 0.5 |
PROFINET Typ | B |
Länge | 0.50 |
Kabeltyp | ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4229 |