Blindstopfen BL M 63x1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 52103170 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M63 x 1.5 |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 |
Gewindelänge | 10.0 |
Aussen-Ø | 70.0 |
Masse |
Aussen-Ø = 70 mm |
BL-M | Ja |
BL-M mit O-Ring | Nein |
Verschraubungstyp | SKINDICHT BL-M |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -60°C...+200°C |
Schutzart | IP 54 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8029 |