Adapter MA PG/M PG7 /M12

Adapter MA PG/M PG7 /M12

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104490

Spezifikationen

M Grösse M12 x 1.5
Verpackungseinheit 100
041117 Gew. I M 12 x 1,5
041117 Gew. A PG 7,0
MA-M/PG Nein
MA-PG/M Ja
Form B
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

DB52104490DE.pdf (163.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?