Environnement

Chez LAPP, nous accordons une grande importance à une gestion durable et à une utilisation responsable des ressources naturelles. Afin de réduire ses propres émissions de CO₂, LAPP s'efforce d'optimiser la consommation d'énergie et de ressources de ses bâtiments et de ses sites de production. C'est dans la production, le développement et les fonctions administratives que bat le cœur de LAPP. Lors de la planification, de la construction et de l'exploitation de ses bâtiments, LAPP prend notamment en compte les aspects liés à l'énergie et aux ressources. Cela implique d'identifier les principales sources de consommation énergétique et d'optimiser ensuite leur utilisation.

Depuis 2019, LAPP s'approvisionne en Allemagne à 100 % en électricité verte, complétée par ses propres installations photovoltaïques et géothermiques. Sur de nombreux sites internationaux de LAPP, l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables est également produite grâce à des installations photovoltaïques propres.Une grande partie des sites de production et des sociétés de distribution de LAPP sont certifiés ISO 14001. Vingt de nos sociétés dans la région EMEA collaborent étroitement dans le cadre d'une certification matricielle ISO 50001 pour la gestion de l'énergie. Un système rigoureux de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 garantit les exigences élevées de qualité de LAPP, avec une attention particulière portée à la fiabilité et à la robustesse de ses produits.
 
Notre objectif dans le domaine de l'environnement est de réduire de 50 % les émissions de CO₂ (scope 1 et 2, année de référence : 2022) au niveau de l'entreprise d'ici 2027.
 
Sur la voie vers un avenir plus respectueux du climat, nous gardons également un œil sur notre chaîne de valeur. Dans une logique d'économie circulaire, LAPP collabore avec ses partenaires afin de développer davantage ses produits et ses processus, dans le but de réduire les déchets et de réutiliser les ressources. 

Transports courts et efficaces

Des échanges permanents ont lieu entre nos centres logistiques à travers le monde afin de déterminer quels produits sont fabriqués dans quels sites de production et stockés dans quels centres logistiques, en fonction de leur adéquation avec notre portefeuille mondial ou local et des spécificités régionales. Cela permet de réduire les distances de transport et, grâce à des solutions logistiques numériques avancées, d'optimiser les processus d'expédition.

Nous examinons en permanence les possibilités d’optimiser les emballages, indispensables à la protection et au transport sécurisé de nos produits, afin de réduire la consommation de matériaux et d’utiliser des matières premières recyclées adaptées. Grâce à des initiatives internes, LAPP a ainsi réduit l’utilisation de matériaux d’emballage en plastique et augmenté la part de matières premières recyclées.

Réduire les emballages, diminuer les déchets spéciaux

Entre autres, LAPP a pu réduire l’épaisseur des films plastiques utilisés pour l’emballage de ses produits câblés, la faisant passer de 80 à 70 µm.

Grâce à l’utilisation d’étiquettes sans support siliconé, il est possible de réduire la quantité de déchets spéciaux. En outre, LAPP propose un service de reprise pour le retour des tourets en bois massif réutilisables. LAPP collabore également avec un partenaire externe qui recycle les tourets en bois massif non réutilisables à l’aide d’une presse à bois spéciale et les prépare pour une nouvelle utilisation. Ce cycle de recyclage permet à LAPP de maintenir les matériaux en bois dans une logique d’économie circulaire et de réduire de manière significative les volumes de déchets éliminés.

En complément de nos projets individuels, nous étudions les possibilités d’ancrer durablement les principes de l’économie circulaire au sein de notre entreprise.