SKINDICHT MA-PG/M 29/40X1,5 HOCH

SKINDICHT MA-PG/M 29/40X1,5 HOCH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104502

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Unité d'emballage 10
041117 Gew. I M 40 x 1,5
041117 Gew. A PG 29,0
MA-M/PG Non
MA-PG/M Oui
Forme B
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?