SKINDICHT BL-M 25X1,5 +O-RING
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 52103135 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 100 |
Longueur du filetage | 7.0 |
Ø extérieur | 28.0 |
Dimensions |
Ø-extérieur = 28 mm |
BL-M | Non |
BL-M mit O-Ring | Oui |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT BL-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Résistance |
|
Sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |