ÖLFLEX TRAY II CY 18G1
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article
2218180
VE: 3048m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Section mm²
- 1,00
- Nombre de conducteurs
- 18G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
- numéroté
- Couleur de la gaine
- gris foncé
- Diamètre extérieure mm
- 15.70
- Tension nominale
- UL 600V
- Construction des fils
- Torons de fils fins de cuivre nu en sections AWG métriques adaptées
- Isolation des conducteurs
- Isolation des conducteurs en PVC avec gaine de polyamide, conducteurs noirs avec numéros blancs (VDE 0293)
- Fils
- Fils torsadés en couches
- Spécificités
- Enveloppé d'une feuille polyester
- Blindage
- Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure
-
Gaine en mélange spécial à base de PVC, résistance à l'huile, OIL Res I
Résistance aux flammes et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 & CSA FT4, noir (RAL 9005) - Rayon de courbure minimum
-
Occasionnellement flexible: 20 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø - Tension nominale
- UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
- Tension d'essai
- 2000V
- Approbations
- UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana)
- NFPA 79
- Oui
- Torsadé par paire
- Non
- 300V
- Non
- Matière gaine extérieure
- Polymer
- Blindage
- Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Flexibilité
- torsion
- Sans halogène
- Non
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- -40
- 90
- Certification
- UL/CSA
- Type de câbles
- ÖLFLEX TRAY ll CY
- Résistance
-
- Mécanique
- UV
- Météorologique
- Huile
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles PVC
- Câbles approuvés UL/CSA
- Forme câble
- rond
- Plage de température
-
-40°C...+90°C
(AWM: +105°C) - Tarif douanier
- 8544.4900