ÖLFLEX TRAY II 9G1,5
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

Nr- d'article 221609
VE: 100m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
1,50
Nombre de conducteurs
9G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
noir
Diamètre extérieure mm
12.10
Tension nominale
UL 600V
Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX TRAY ll
Matière gaine extérieure
Polymer
Blindage
sans blindage
Flexibilité
torsion
Sans halogène
Non
Tension nominale
UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Certification
  • UL/CSA
  • ECOLAB
Approbations
UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
Résistance
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Eau
Sous-catégorie câble
Câbles approuvés UL/CSA
Plage de température
-40°C...+105°C
Tarif douanier
8544.4900