ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 15340006 |
|---|
Spécifications
| Diamètre extérieure mm | 9.60 |
|---|---|
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 340 |
| Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | en pose fixe |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température | -45°C...+120°C |
| Résistance |
|
| Branche | transport par rail |
| Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
| Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
| Tarif douanier | 8544.4900 |