ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G22AWG+(2x22AWG)+
(4G22AWG+(2x22AWG)+(4x26AWG))
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1023378 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 9.80 |
---|---|
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | TMPU |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Confectionnés avec connecteur | Non |
Tarif douanier | 8544.4900 |