ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G25 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 0023270 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 25,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 33.40 |
| Tension nominale | 0,6/1kV |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
| Plage de température | -40°C...+90°C, UL: max. +80°C |
| Certification | UL/CSA |
| Approbations | UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634) |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |