ÖLFLEX EB 3G1,5
Eca

Nr- d'article 0012501
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
1,50
Identification du conducteur
numéroté
Nombre de conducteurs
3G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine
bleu
Diamètre extérieure mm
6.70
Tension nominale
300/500V
Classe d'incendie CPR
Eca
Construction des fils
Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs
Isolation du conducteur: PVC
Fils
Fils torsadés en couches
Gaine extérieure
Gaine extérieure en base de PVC, bleu ciel (RAL 5015), résistant aux flammes selon ICE 60332-1-2
Rayon de courbure minimum
en mouvement/en pose fixe: 15x / 4x Ø
Plage de température
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale
Uo/U: 300/500V
Tension d'essai
3000V
Norme
selon EN 50525-2-51
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Plage de temperature (pose fixe)
-40°C...+80°C
Sans halogène
Non
Type de câbles
ÖLFLEX EB
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble
Câbles PVC
Forme câble
rond
Tarif douanier
8544.4900