ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 7G6

EN 45545: HL1-HL3

ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 7G6

EN 45545: HL1-HL3

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1002160

Spécifications

Diamètre extérieure mm 16.00
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -30°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (63.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?