ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 00160903 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 2,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | transparent |
| Diamètre extérieure mm | 15.20 |
| Tension nominale | 450/750V |
| Blindage | Tresse de blindage constituée de brins en acier galvanisé |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Spécificités | Gaine intérieure en PVC, grise |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, transparent |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 20 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Jusqu'à 1,50mm² : U0/U : 300/500V - à partir de 2,50mm² : U0/U : 450/750V - à partir de 2,50mm² en pose fixe et protégée : U0/U : 600/1000V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | armure en acier |
| Flexibilité | souple |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Sans halogène | Non |
| Type de câbles | ÖLFLEX 100 SY |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Résistance | Mécanique |
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |