ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0014186 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 95,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
| Classe d'incendie CPR | B2ca |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 46.00 |
| Tension nominale | 450/750V |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX 100 H |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Certification | CPR |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
| Tension nominale | Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V |
| Tarif douanier | 8544.4900 |