ÖLFLEX 191 5G2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0011152 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 2,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 10.20 |
| grandeur AWG | 14 |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | MULTINORM |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
| Certification |
|
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
| Approbations | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
| Classe d'incendie CPR | Dca |
| Tarif douanier | 8544.4900 |